Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSMF - Steckverschraubung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSMF - Steckverschraubung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153310 QSMF-M3-4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gewinde
D
Nennweite
NENN [mm]
Schlauchaußendurchmesser
D1 [mm]
D2 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
X [mm]
Y [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ)
REACHVALDATE
1
2
3
4
153308
QSMF-M3-3
M3
1.300
3.000
5.500
13.900
4.400
5.500
6.000
7.000
0.0016
4052568033729
Ja
Ja
7439-92-1
3732228b-b396-49b9-8f0d-ee75d35d3f40
05.03.2025
153310
QSMF-M3-4
M3
2.100
4.000
8.000
16.000
4.500
8.000
7.800
9.800
0.0041
4052568033743
Ja
Ja
7439-92-1
3732228b-b396-49b9-8f0d-ee75d35d3f40
05.03.2025
153309
QSMF-M5-3
M5
1.900
3.000
8.000
15.500
4.500
8.000
6.000
7.000
0.0043
4052568033736
Ja
Ja
7439-92-1
3732228b-b396-49b9-8f0d-ee75d35d3f40
05.03.2025
153311
QSMF-M5-4
M5
1.800
4.000
8.000
18.200
4.500
8.000
7.800
9.800
0.0045
4052568033750
Ja
Ja
7439-92-1
3732228b-b396-49b9-8f0d-ee75d35d3f40
05.03.2025
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QSMF
Bestellnummer
153310
Kurztext
Steckverschraubung
Letzte Änderung
05.05.2026 15:29:26
Einheit
Schlagworte
Steckverschraubung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
153310
GTIN-Code
4052568033743
REACH CAS Nr.
7439-92-1
REACH Information vorhanden
Ja
REACH SCIP-ID
3732228b-b396-49b9-8f0d-ee75d35d3f40
REACH SVHCs > 0,1%
Ja
REACH Stand Kandidatenliste (DD.MM.YYYY)
05.03.2025
Typenschlüssel
QSMF-M3-4
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
QSMF-M3-4
GTIN
4052568033743
Herstellerartikelnummer
153310
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
153310 QSMF-M3-4
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
QSMF-M3-4
Herstellerartikelnummer
153310
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
153310 QSMF-M3-4
GTIN
4052568033743
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
GTIN
4052568033743
Herstellerartikelnummer
153310
Hersteller-Name
Festo
Produkttypbezeichnung
QSMF-M3-4
Artikelbezeichnung
153310 QSMF-M3-4
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153310 QSMF-M3-4
Herstellerartikelnummer
153310
Produkttypbezeichnung
QSMF-M3-4
Nettogewicht
0.0041 kg
GTIN
4052568033743
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153310 QSMF-M3-4
Hersteller-Artikelnummer
153310
Produkt-Typbezeichnung
QSMF-M3-4
GTIN
4052568033743
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153310 QSMF-M3-4
Hersteller-Artikelnummer
153310
Produkt-Typbezeichnung
QSMF-M3-4
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Produkt-Name
153310 QSMF-M3-4
Artikelnummer
153310
Produkt-Typbezeichnung
QSMF-M3-4
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)