2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

06700055

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
CODE
Ød
DD [mm]
ØD
D [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
L
L [mm]
Maximales Drehmoment Mt
MT [Nm]
Klemmdruck - Welle
CPS [N/mm^2]
Klemmdruck - Nabe
CPH [N/mm^2]
Spannschrauben DIN 912 MAT. 12.9 - Anz.
CSN
Spannschrauben DIN 912 MAT. 12.9 - Typ
CST
Spannschrauben DIN 912 MAT. 12.9 - Drehmoment
CSTQ [Nm]
Extraktionsgewinde - Typ
ETT
Extraktionsgewinde - Num.
ETN
Gewicht
WEIGHT [kg]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
06700028
28
55
26
31
39
45
700
220
110
6
M6x25
17
M6
3
0.45
06700030
30
55
26
31
39
45
760
200
120
6
M6x25
17
M6
3
0.45
06700032
32
60
26
31
39
45
930
230
114
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700035
35
60
26
31
39
45
1030
200
119
8
M6x25
17
M6
4
0.50
06700038
38
65
26
31
39
45
1240
210
124
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700040
40
65
26
31
39
45
1350
200
125
8
M6x25
17
M6
4
0.60
06700042
42
75
30
36
47
55
2170
236
140
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700045
45
75
30
36
47
55
2350
236
140
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700048
48
80
30
36
47
55
2510
218
135
6
M8x30
41
M8
3
1.10
06700050
50
80
30
36
47
55
2580
218
135
6
M8x30
41
M8
3
1.00
06700055
55
85
30
36
47
55
3200
223
145
8
M8x30
41
M8
4
1.10
06700060
60
90
30
36
47
55
3380
198
157
8
M8x30
41
M8
4
1.20
06700065
65
95
30
36
47
55
4160
213
140
8
M8x30
41
M8
4
1.30
06700070
70
110
40
46
57
67
6840
225
143
8
M10x35
83
M10
4
2.20
06700075
75
115
40
46
62
72
7500
210
138
8
M10x35
83
M10
4
2.50
06700080
80
120
40
46
62
72
8100
200
130
8
M10x35
83
M10
4
2.60
06700085
85
125
40
46
62
72
9700
210
145
10
M10x35
83
M10
4
2.80
06700090
90
130
40
46
62
72
10300
200
138
10
M10x35
83
M10
4
2.70
06700095
95
135
40
46
62
72
12100
210
148
10
M10x35
83
M10
4
2.90
Komprimierte Darstellung anzeigen (33 Produkte)
KurztextSelbstzentrierend
Letzte Änderung03.09.2024 08:28:37
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen