Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IKEUCHI
Metrische Einheit
2 Hydraulische düse (feine Sprühdüsen)
SETO verstopfungsresistente feinen nebel Vollkegeldüsen
SETOV - Verstopfungsunempfindliches feinen nebel Flachstrahldüsen
IKEUCHI
...
SETO verstopfungsresistente feinen nebel Vollkegeldüsen
SETOV - Verstopfungsunempfindliches feinen nebel Flachstrahldüsen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SETOV0406S303+SNS303
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Serie
SERIES
Flüssigkeitsrohranschluss. Größe
LPCS
Luftrohranschluss Größe
APCS
Steuerluftanschl. Größe
PACS
Befestigungsschraubengröße
FSS
Sprühwinkelcode
SAC
Sprühwinkel (z. B.)
SA [°]
Luftverbrauchscode
ACC
Sprühkapazitätscode
SCC
Luftpresse.
AP [MPa]
Luftverbrauch (z.B.)
AC [Nl/min]
Saughöhe
SH [mm]
Sprühkapazität
SC [l/hr]
Sprühbreite
SW [mm]
1
2
3
4
5
6
SETOV0406S303+SPS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/8
M8 Tiefe 6.5
65
65
04
06
0.3
36
100
2.5
130
SETOV0508S303+SPS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/8
M8 Tiefe 6.5
55
55
05
08
0.3
50
100
4.0
100
SETOV0406S303+SNS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
-
M8 Tiefe 6.5
65
65
04
06
0.3
36
100
2.5
130
SETOV0508S303+SNS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
-
M8 Tiefe 6.5
55
55
05
08
0.3
50
100
4.0
100
SETOV0406S303+TS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
-
M8 depth 6
65
65
04
06
0.3
36
100
2.5
130
SETOV0508S303+TS303
SETOV
Rc1/8
Rc1/8
-
M8 depth 6
55
55
05
08
0.3
50
100
4.0
100
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IKEUCHI
- SETOV
Kurztext
Verstopfungsunempfindliches feinen nebel Flachstrahldüsen
Letzte Änderung
12.09.2023 09:42:49
Einheit
Schlagworte
Flachstrahldüsen
Vollkegeldüsen
düse
nebel
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)