Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Shaft
SFJT, SSFJT, PSFJT, PSSFJT, RSFJT, RSSFJT, SFUT, SSFUT, PSFUT, PSSFUT, PSFGT, PSSFGT, SSFGT - Wellen - Innengewinde einseitig
Misumi
...
SFJT, SSFJT, PSFJT, PSSFJT, RSFJT, RSSFJT, SFUT, SSFUT, PSFUT, PSSFUT, PSFGT, PSSFGT, SSFGT - Wellen - Innengewinde einseitig
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SFJT15-15-M3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Toleranz D auswählen
DTS
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
D
D [mm]
Geänderte Toleranz für L
ALT1
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
L [mm]
Left End Change to Fine Tapped Thread
ALT13
MSC (Feingewinde) auswählen
MSC
M (Regelgewinde) auswählen
M
C
C [mm]
Stellschraube, flach
ALT4
FC 1mm-Schritte
FC [mm]
WFC 1mm-Schritte
WFC [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SFJT4-20-M2
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
4
ohne LKC (Maßtoleranz L)
20.0
N.v.
0
2.0
0.2
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT5-20-M2.6
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
5
ohne LKC (Maßtoleranz L)
20.0
N.v.
0
2.6
0.2
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT6-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
6
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT8-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
8
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT10-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
10
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT12-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
12
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT13-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
13
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT15-15-M3
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
15
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
3.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT16-15-M4
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
16
ohne LKC (Maßtoleranz L)
15.0
N.v.
0
4.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT18-30-M4
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
18
ohne LKC (Maßtoleranz L)
30.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
4.0
0.5
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT20-30-M4
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
20
ohne LKC (Maßtoleranz L)
30.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
4.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT25-35-M4
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
25
ohne LKC (Maßtoleranz L)
35.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
4.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT30-35-M6
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
30
ohne LKC (Maßtoleranz L)
35.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
6.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT35-35-M8
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
35
ohne LKC (Maßtoleranz L)
35.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
8.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT40-50-M10
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
40
ohne LKC (Maßtoleranz L)
50.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
10.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
SFJT50-65-M12
g6
EN 1.3505 Äquivalent
-
50
ohne LKC (Maßtoleranz L)
65.0
w/o MSC (Left End Change to Fine Tapped Thread)
0
12.0
1.0
ohne Planfläche für Stellschraube
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- SFJT, SSFJT, PSFJT, PSSFJT, RSFJT, RSSFJT, SFUT, SSFUT, PSFUT, PSSFUT, PSFGT, PSSFGT, SSFGT
Kurztext
Wellen - Innengewinde einseitig
Letzte Änderung
27.05.2023 15:58:51
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
SFJT15-15-M3
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)