Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Pre-assembled Washers and Screws
SFSS-RY - Flanged Hex Socket Head Bolts / Low Temperature Black Chrome Treatment
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
...
SFSS-RY - Flanged Hex Socket Head Bolts / Low Temperature Black Chrome Treatment
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SFSS-M5-20-RY
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Catalog Number
CN
Thread
M
Pitch
P
Length L
L [mm]
Diameter D1
D1 [mm]
Diameter D2
D2 [mm]
Length L1
L1 [mm]
Length L2
L2
Width B
B [mm]
Dimension t
T [mm]
Dimension t1
T1 [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SFSS-M4-6-RY
M4
0.70
6
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M4-8-RY
M4
0.70
8
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M4-10-RY
M4
0.70
10
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M4-12-RY
M4
0.70
12
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M4-16-RY
M4
0.70
16
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M4-20-RY
M4
0.70
20
9.0
7.0
4
Full thread
3
2.0
0.8
SFSS-M5-8-RY
M5
0.80
8
11.0
8.5
5
Full thread
4
2.5
1.0
SFSS-M5-10-RY
M5
0.80
10
11.0
8.5
5
Full thread
4
2.5
1.0
SFSS-M5-12-RY
M5
0.80
12
11.0
8.5
5
Full thread
4
2.5
1.0
SFSS-M5-16-RY
M5
0.80
16
11.0
8.5
5
Full thread
4
2.5
1.0
SFSS-M5-20-RY
M5
0.80
20
11.0
8.5
5
Full thread
4
2.5
1.0
SFSS-M5-25-RY
M5
0.80
25
11.0
8.5
5
16
4
2.5
1.0
SFSS-M6-10-RY
M6
1.00
10
12.5
10.0
6
Full thread
5
3.0
1.6
SFSS-M6-12-RY
M6
1.00
12
12.5
10.0
6
Full thread
5
3.0
1.6
SFSS-M6-16-RY
M6
1.00
16
12.5
10.0
6
Full thread
5
3.0
1.6
SFSS-M6-20-RY
M6
1.00
20
12.5
10.0
6
Full thread
5
3.0
1.6
SFSS-M6-25-RY
M6
1.00
25
12.5
10.0
6
Full thread
5
3.0
1.6
SFSS-M8-12-RY
M8
1.25
12
17.0
13.0
8
Full thread
6
4.0
1.6
SFSS-M8-16-RY
M8
1.25
16
17.0
13.0
8
Full thread
6
4.0
1.6
Komprimierte Darstellung anzeigen (22 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
- SFSS-RY
Kurztext
Flanged Hex Socket Head Bolts / Low Temperature Black Chrome Treatment
Letzte Änderung
03.04.2026 01:59:58
Einheit
Schlagworte
Black Chrome
Bolts
Flanged
Hex Socket Head
Low Temperature
Special screws
Treatment
Washers
screws
Klassifikationen
Nach Kategorien
Automation Automation
Gear Getriebe
Caster Gleitrolle
Connector Stecker
Sensors Sensorik
Handle Griff
Thread_Insert Gewindeeinsatz
Clamping_Technology Spanntechnik
Positioning_System Positioniersystem
Measurement Messtechnik
Tool Werkzeug
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)