Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
SKRDK - Edelstahlkupplungen - Reduzierstück
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
SKRDK - Edelstahlkupplungen - Reduzierstück
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SKRDK6-10
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
Auswahl für D-D1
DD1
D
D [mm(INCH)]
D1
D1 [mm(INCH)]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
E
E [mm]
E1
E1 [mm]
F
F [mm]
l
LL [mm]
h Gehäuse
HH [mm]
H Mutter
H [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SKRDK4-6
EN 1.4401 Äquivalent
4-6
4
6
43.8
19.0
3.5
4.0
15.3
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-4
EN 1.4401 Äquivalent
6-4
6
4
43.9
19.0
3.0
3.0
15.4
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-8
EN 1.4401 Äquivalent
6-8
6
8
43.9
19.0
5.0
6.0
15.4
36.5
14.00
14.00
SKRDK6-10
EN 1.4401 Äquivalent
6-10
6
10
48.9
24.0
5.0
8.0
15.4
41.5
14.00
14.00
SKRDK6.35-9.53
EN 1.4401 Äquivalent
6.35-9.53
6.35 (1/4 Zoll)
9.53 (3/8 Zoll)
48.9
24.0
5.0
7.0
15.4
41.5
14.00
14.00
SKRDK6.35-12.7
EN 1.4401 Äquivalent
6.35-12.7
6.35 (1/4 Zoll)
12.7 (1/2 Zoll)
52.9
28.0
5.0
10.0
15.4
45.5
14.00
14.00
SKRDK8-6
EN 1.4401 Äquivalent
8-6
8
6
44.8
19.0
4.0
4.0
16.8
37.0
14.00
15.87
SKRDK8-10
EN 1.4401 Äquivalent
8-10
8
10
49.8
24.0
6.0
8.0
16.8
42.0
14.00
15.87
SKRDK9.53-12.7
EN 1.4401 Äquivalent
9.53-12.7
9.53 (3/8 Zoll)
12.7 (1/2 Zoll)
54.8
28.0
8.0
10.0
17.8
47.0
17.00
19.00
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- SKRDK
Kurztext
Edelstahlkupplungen - Reduzierstück
Letzte Änderung
29.11.2024 04:27:33
Einheit
Schlagworte
Edelstahlkupplungen
Reduzierstück
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
SKRDK6-10
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)