2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QD6M3KFIF

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Weg in mm von
WEG_IN_MM_VON
Weg in mm bis
WEG_IN_MM_BIS
Ausgang
AUSGANG
Gehäusemaße in mm
GEHAEUSEMASSE_IN_MM
Programmierbar
PROGRAMMIERBAR
Externes Elektronikmodul benötigt
EXTERNES_ELEKTRONIKMODUL_BENOETIGT
Genauigkeit
GENAUIGKEIT
Temperaturdrift
TEMPERATURDRIFT
Temperaturbereich
TEMPERATURBEREICH
Schockfestigkeit
SCHOCKFESTIGKEIT
1
QD6M3KFIF
Wegaufnehmer SM34x
5
20
0-10 V, 0-10 V invertiert, 0-5 V, 10 V, 4 V, 4-20 mA, 4-20 mA invertiert, 5 V
Ø10
Nein
Nein
< 0,5 % oder 0,25 %
< 0,01 % / °C
-20 °C bis +85 °C
250g SRS 20-2000Hz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerQD6M3KFIF
Letzte Änderung15.10.2025 10:50:50
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerQD6M3KFIF
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen