Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
SNSS-RY - Socket Head Cap Screw (Low Temperature Black Chrome Plated)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
...
Screws with Special Surface Treatment
SNSS-RY - Socket Head Cap Screw (Low Temperature Black Chrome Plated)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SNSS-M5-16-RY
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Catalog Number
CN
Thread
M
Length L
L [mm]
Diameter D1
D1 [mm]
Length L1
L1 [mm]
Width B
B [mm]
Mass
MASS [g]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SNSS-M4-8-RY
M4
8
7.0
4
3.0
1.4
SNSS-M4-10-RY
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SNSS-M4-12-RY
M4
12
7.0
4
3.0
1.6
SNSS-M4-16-RY
M4
16
7.0
4
3.0
2
SNSS-M4-20-RY
M4
20
7.0
4
3.0
2.4
SNSS-M4-25-RY
M4
25
7.0
4
3.0
2.9
SNSS-M5-6-RY
M5
6
8.5
5
4.0
2.4
SNSS-M5-8-RY
M5
8
8.5
5
4.0
2.7
SNSS-M5-10-RY
M5
10
8.5
5
4.0
3
SNSS-M5-12-RY
M5
12
8.5
5
4.0
3.3
SNSS-M5-16-RY
M5
16
8.5
5
4.0
3.7
SNSS-M5-20-RY
M5
20
8.5
5
4.0
4.1
SNSS-M5-25-RY
M5
25
8.5
5
4.0
4.6
SNSS-M6-8-RY
M6
8
10.0
6
5.0
4
SNSS-M6-10-RY
M6
10
10.0
6
5.0
4.4
SNSS-M6-12-RY
M6
12
10.0
6
5.0
4.8
SNSS-M6-16-RY
M6
16
10.0
6
5.0
5.6
SNSS-M6-20-RY
M6
20
10.0
6
5.0
6.4
SNSS-M6-25-RY
M6
25
10.0
6
5.0
7.4
Komprimierte Darstellung anzeigen (41 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
- SNSS-RY
Bestellnummer
SNSS-M5-16-RY
Kurztext
Socket Head Cap Screw (Low Temperature Black Chrome Plated)
Letzte Änderung
03.04.2026 02:00:17
Einheit
Schlagworte
Black Chrome
Socket Head Cap Screw
Special
Special screws
Temperature
screws
surface treatment
Klassifikationen
Nach Kategorien
Automation Automation
Gear Getriebe
Caster Gleitrolle
Connector Stecker
Sensors Sensorik
Handle Griff
Thread_Insert Gewindeeinsatz
Clamping_Technology Spanntechnik
Positioning_System Positioniersystem
Measurement Messtechnik
Tool Werkzeug
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
SNSS-M5-16-RY
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)