Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Wegeventile
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
3/2-Wege-Magnetventil - S070
Mehrfachanschlussplatte
SS073A-ASSY - Flanschversion/Mehrfachanschlussplatte: Modulare Mehrfachanschlussplatte
SMC
...
Mehrfachanschlussplatte
SS073A-ASSY - Flanschversion/Mehrfachanschlussplatte: Modulare Mehrfachanschlussplatte
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SS073A01-02C_A-5AG
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Anschlüsse
PORTS
Anschlussgröße
PORT
Stationen
VS
VV
VV
Gehäuseausführung
BODY
Spulennennspannung
VOLTAGE
Stromverbrauch Druckspezifikation - Durchflussrate
OPTION
elektrischer Eingang
ELECTRICAL
1 Station
NO1
2 Stationen
NO2
3 Stationen
NO3
4 Stationen
NO4
1
(3) Anschlüsse 3
(A01) P/R-Anschluss: Schlauchtülle - Ausgang A: Schlauchtülle - Verwendb. Schlauch: ø3.18/ø2
2
Ventil SPEZ=>
(A) Flanschversion mit Montageclips
(5) 24 VDC
(A) Leistungsaufnahme: 0.35 W - Max. Betriebsdruck: 0.1 MPa - Cv-Faktor: 0.016
(G) Eingegossene Kabel
(1) Ventil
(1) Ventil
N/A
N/A
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- SS073A-ASSY
Kurztext
Flanschversion/Mehrfachanschlussplatte: Modulare Mehrfachanschlussplatte
Letzte Änderung
26.01.2026 11:42:09
Einheit
Schlagworte
Mehrfachanschlussplatte
Wegeventile
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
BYFUNC_ADJUSTING Einstellen
Nach Kategorien
Valve Ventil
Automation Automation
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
SS073A01-02C_A-5AG_11
ECLASS 14.0
51-04-01-02 Ventilbaugruppe nicht nach Norm (Pneumatik)
ECLASS 13.0
51-04-01-02 Ventilbaugruppe nicht nach Norm (Pneumatik)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht spezifiziert)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Wegeventil (Pneumatik, nicht klassifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)