2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SSEBMZ10-35

Tabelle aufklappen
1/5
Part Number
PN
Anz. der Führungswagen
NOB
MX (Schmierstoffeinheit)
MX
H
H [mm]
Schmierstoffart wählbar
GREASE
L auswählen
LS [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
S
S
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
Cb
CBB [mm]
W1
W1 [mm]
W2
W2 [mm]
H1
H1 [mm]
Ca
CAA [mm]
d1xd2xh
DD1DD2HH [mm]
1
2
3
4
5
SSEBMZ8-40
1
ohne MX (Schmierstoffeinheit)
8
Standard
40
24
23.6
19
8
M3
13.6
6.5
0.3
7
8.5
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
SSEBMZ10-35
1
ohne MX (Schmierstoffeinheit)
10
Standard
35
31
30.0
24
10
M4
19.0
7.8
0.3
9
11.0
5.5
0.3
3.5x6x3.5
SSEBMZ13-45
1
ohne MX (Schmierstoffeinheit)
13
Standard
45
38
33.9
31
12
M4
19.9
10.0
0.5
12
13.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
SSEBMZ16-70
1
ohne MX (Schmierstoffeinheit)
16
Standard
70
44
42.4
36
16
M4
27.4
12.0
0.5
15
14.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
SSEBMZ20-100
1
ohne MX (Schmierstoffeinheit)
20
Standard
100
54
50.0
46
25
M5
34.6
15.0
0.5
20
17.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
KurztextMiniatur-Profilschienenführungen - breite Standardausführung/austauschbar, geringes Spiel, Standard - Maß L frei wählbar
Letzte Änderung04.04.2024 07:12:46
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen