2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2QUUVU3FO

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Kategorie
CATEGORY
Standard-Höhe
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Länge
LENGTH
Masseneinheit
MASSUNIT
Modell
MODEL
omniclass Nummer
OMNICLASS_NUMBER
Titel der Sammelklasse
OMNICLASS_TITLE
Teiltyp
PARTTYPE
Ausführung
VERSION
Name
NAME
1
2
3
4
5
G2MFC8APP
Möbel
0
Esstisch in Plattenbauweise 2400mm breit - auf Bestellung gefertigt
2400
1
STA24
23.40.20.00
Allgemeine Möbel und Sonderanfertigungen
Normal
2019
STA24
2QUUVU3FO
Möbel
0
Esszimmertisch mit Sitzbank, 2000 mm breit - auf Bestellung
2000
1
STA20
23.40.20.00
Allgemeine Möbel und Sonderanfertigungen
Normal
2019
STA20
BRV36B5A8
Möbel
0
Esstisch Slab mit einer Breite von 1600 mm - auf Bestellung gefertigt
1600
1
STA16
23.40.20.00
Allgemeine Möbel und Sonderanfertigungen
Normal
2019
STA16
UO6DT6GZ5
Möbel
0
Esstisch Slab benching solution 1200mm breit - auf Bestellung
1200
1
STA12
23.40.20.00
Allgemeine Möbel und Sonderanfertigungen
Normal
2019
STA12
GP6AW3RIR
Möbel
0
Slab Benching Solution Esstisch 2100mm breit - Vorhanden
2100
1
STA21
23.40.20.00
Allgemeine Möbel und Sonderanfertigungen
Normal
2019
STA21
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Bestellnummer2QUUVU3FO
Letzte Änderung09.06.2025 12:27:07
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen