Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexa
Zubehör
STK - Blindstopfen
STK-P - Blindstopfen speziell für Kunststoffgewinde
Flexa
Zubehör
STK - Blindstopfen
STK-P - Blindstopfen speziell für Kunststoffgewinde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLEXA STK-P 10551000236
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
FLEXA No.
ART
color
COL [mm]
DIN 40430
PG
Gewindelänge
C [mm]
Größter Aussen-ø
B [mm]
Gewicht
GEW [kg/100]
Verpackungseinheit
VPE [Stück]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10551000207
black
7
6.0
15.0
0.120
100
10551000209
black
9
6.0
19.0
0.150
100
10551000211
black
11
6.0
22.0
0.210
100
10551000213
black
13.5
6.0
25.0
0.260
100
10551000216
black
16
6.0
27.0
0.310
100
10551000221
black
21
8.0
33.0
0.480
100
10551000229
black
29
8.0
44.5
0.810
100
10551000236
black
36
10.0
55.5
1.400
50
10551000007
grey
7
6.0
15.0
0.120
100
10551000009
grey
9
6.0
19.0
0.150
100
10551000011
grey
11
6.0
22.0
0.210
100
10551000013
grey
13.5
6.0
25.0
0.260
100
10551000016
grey
16
6.0
27.0
0.310
100
10551000021
grey
21
8.0
33.0
0.480
100
10551000029
grey
29
8.0
44.5
0.810
100
10551000036
grey
36
10.0
55.5
1.400
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Flexa
- STK-P
Bestellnummer
10551000236
Kurztext
Blindstopfen speziell für Kunststoffgewinde
Letzte Änderung
01.03.2022 08:57:34
Einheit
Schlagworte
Blindstopfen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)