2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TE 527 3D

Tabelle aufklappen
1/5
Marke
MAR
Bezeichnung
BEZ
Modellnummer
MN
Öffnungswinkel
ROT [°]
Falzluft
FUGE [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM [°]
Belastungswert
BW [kg]
Breite (Flügelteil)
BF [mm]
Länge (Flügelteil)
LF [mm]
Breite (Rahmenteil)
BR [mm]
Länge (Rahmenteil)
LR [mm]
Öffnungswinkel
OW [°]
Link
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
Ausschreibungstext
ATXT
1
TECTUS
TE 527 3D
5 400562
180
3.5
120.0
26.0
155.0
26.0
155.0
180
HTML
0.75
aus massiv Stahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 527 3D aus massiv Stahl. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 120 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 155 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer5 400562
KurztextTECTUS Türband 120kg
Letzte Änderung15.04.2026 06:47:52
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer5 400562
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen