Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Reiku
Robotik & Automatisierungstechnik
Kabelsterne
Blindstopfen
TKBSB - Blindstopfen
Reiku
Robotik & Automatisierungstechnik
Kabelsterne
Blindstopfen
TKBSB - Blindstopfen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TKBSB-14
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
PDF Info
INFO
Farbe
FB
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
St.
VE
1
|
TKBSB-7.5
2
|
TKBSB-10
3
|
TKBSB-12.5
4
|
TKBSB-14
5
|
TKBSB-15.5
6
|
TKBSB-19.5
7
|
TKBSB-22
8
|
TKBSB-28
Datenblatt
schwarz
7.0
39
10
Datenblatt
schwarz
10.0
39
10
Datenblatt
schwarz
12.5
39
10
Datenblatt
schwarz
14.0
39
10
Datenblatt
schwarz
15.5
39
10
Datenblatt
schwarz
19.5
39
10
Datenblatt
schwarz
22.0
39
10
Datenblatt
schwarz
28.0
39
10
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Reiku
- TKBSB
Bestellnummer
TKBSB-14
Kurztext
Blindstopfen
Letzte Änderung
01.03.2024 09:11:43
Einheit
Schlagworte
Automatisierungstechnik
Blindstopfen
Kabelsterne
Robotik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)