Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, blank
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, blank
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
093T40801208R
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teil-Nr.
PARTNR
Profil
PROFILE
Oberflächenfinish
FN
D [mm]
Gewinde
M
Gewicht
WEIGHT [g]
Zolltarifnummer Ausfuhr
CTN
ERP-Nummer
ERPNR
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
EAN-Code
EAN
LOD-Level
LODLEVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
093T40800808R
I
Blank
9 (M8)
M8
213.0
79070000
109099
4066061039560
HOCH
093T40800812R
-
Blank
14.5 (M12)
M8
192.0
79070000
109101
4066061039584
HOCH
093T40801008R
I
Blank
9 (M8)
M10
211.0
79070000
100765
4066061008979
HOCH
093T40801012R
B
Blank
14.5 (M12)
M10
190.0
79070000
109102
4066061039591
HOCH
093T40801208R
I
Blank
9 (M8)
M12
209.0
79070000
100770
4066061009020
HOCH
093T40801212R
B
Blank
14.5 (M12)
M12
188.0
79070000
109103
4066061039607
HOCH
093T40801408R
I
Blank
9 (M8)
M14
203.0
79070000
109100
4066061039577
HOCH
093T40801412R
-
Blank
14.5 (M12)
M14
182.0
79070000
109104
4066061039614
HOCH
093T40801608R
I
Blank
9 (M8)
M16
199.0
79070000
100778
4066061009082
HOCH
093T40801612R
B
Blank
14.5 (M12)
M16
178.0
79070000
109105
4066061039621
HOCH
093T40802008R
-
Blank
9 (M8)
M20
195.0
79070000
124196
4066061048852
HOCH
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FATH
- Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, blank
Bestellnummer
093T40801208R
Letzte Änderung
12.03.2026 13:19:31
Einheit
Schlagworte
Bodenelemente
Fußplatte
Fußplatten
Maschinenbaukomponenten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
093T40801208R
Zolltarifnummer
79070000
GTIN-Code
4066061009020
Zertifikat REACH
Ja
Zertifikat RoHS
Ja
Zertifikat POP
Ja
Zertifikat CFM
Ja
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht spezifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)