Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Sensor-Aktor-Kabel
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G - Sensor-Aktor-Kabel
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Sensor-Aktor-Kabel
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G - Sensor-Aktor-Kabel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Produktbild
PRODUCT_PICTURE
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
VAR0173_1_02_AAS488_001
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
VAR0173_1_02_AAB226_007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
VAR0173_1_02_AAB225_007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
VAR0173_1_02_AAB379_007
Ausführung der Leitung
VAR0173_1_02_AAB397_006
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
VAR0173_1_02_AAB419_007
Farbe des Kabelmantels
VAR0173_1_02_AAB593_006
Kabellänge
VAR0173_1_02_AAB733_006 [m]
1
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Verbindungskabel V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
4050143118847
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
gerade
gerade
Kabel
M12
gelb
20
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Pepperl+Fuchs
- V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Bestellnummer
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Kurztext
Verbindungskabel V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Letzte Änderung
13.12.2022 15:41:51
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
Kurze Beschreibung
Verbindungskabel V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Bestellnummer
V1-G-YE20M-PVC-U-V1-G
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)