Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AKO Armaturen
Pneumatisch betätigte Quetschventile
Innengewindeausführung
Serie VMP
VMP - Pneumatische Quetschventile VMP mit Innengewindeanschluss
AKO Armaturen
...
Innengewindeausführung
Serie VMP
VMP - Pneumatische Quetschventile VMP mit Innengewindeanschluss
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AKO VMP020.01XK.71
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Typ
TYP
Nennweite
DN [mm]
Manschettenqualitäten
MQ
Gehäusewerkstoffe
GW
Anschlussausführung
AA
Anschluss Werkstoffe
AW
Produktinformationen
INFO
Gewinde
IG
T [mm]
L [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
Gewinde
G [Zoll]
1
2
3
4
5
6
7
VMP = Standard Ausführung
10
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
HTML (Online)
0
12
80
45
34
50.0
45
1/8"
VMP = Standard Ausführung
15
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
HTML (Online)
0
14
95
55
46
60.0
55
1/8"
VMP = Standard Ausführung
20
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 3/4''
17
103
63
56
62.5
56
1/8"
VMP = Standard Ausführung
25
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1''
17
120
75
70
75.0
70
1/8"
VMP = Standard Ausführung
32
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1 1/4''
18
135
98
90
97.0
77
1/4"
VMP = Standard Ausführung
40
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 1 1/2''
18
160
111
103
110.5
93
1/4"
VMP = Standard Ausführung
50
CR (Neopren)
POM Plastik (Polyoxymethylen) weiss
G-Gewinde (DIN ISO 228)
POM-C Spritzguss (weiss)
HTML (Online)
G 2''
24
170
130
120
129.0
113
1/4"
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AKO Armaturen
- VMP
Bestellnummer
VMP020.01XK.71
Kurztext
Pneumatische Quetschventile VMP mit Innengewindeanschluss
Letzte Änderung
05.09.2024 07:57:56
Einheit
Schlagworte
Innengewindeanschluss
Quetschventile
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)