2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4310141108000006

Tabelle aufklappen
1/5
Firma
FIRMA
Artikelname
AN
Artikelnummer
ARTNR
Material
MAT
LOD
Druckklasse
SDR
d1 - Außendurchmesser
D1 [mm]
e - Wandstärke
E [mm]
L - Länge
L [m]
PFA - (max. zulässiger Bauteilbetriebsdruck bei Betriebstemperatur 20 °C)
PFA [bar]
Geeignet für
GF
Technische Information
TI
Hinweis
H
Ausschreibungstext
AT
Gewicht
KG [kg/m]
Verpackungseinheit
VR [Stg. / Palette]
Verpackungsmaße
VRM [mm]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141102500006
PE100-RC
300
SDR 11
250
22.7
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
16.3
11
1080 x 780 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141102800006
PE100-RC
300
SDR 11
280
25.4
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
20.5
11
1200 x 870 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141103150006
PE100-RC
300
SDR 11
315
28.6
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
25.9
8
1050 x 960 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141103550006
PE100-RC
300
SDR 11
355
32.2
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
32.9
8
1150 x 1070 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141104000006
PE100-RC
300
SDR 11
400
36.3
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
41.7
3
1280 x 500 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141104500006
PE100-RC
300
SDR 11
450
40.9
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
52.8
2
900 x 550 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141105000006
PE100-RC
300
SDR 11
500
45.4
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
65.2
2
1000 x 600 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141105600006
PE100-RC
300
SDR 11
560
50.8
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
81.7
2
1120 x 660 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141106300006
PE100-RC
300
SDR 11
630
57.2
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
103.0
2
1260 x 730 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141107100006
PE100-RC
300
SDR 11
710
64.5
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage EN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werdenEN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werden
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
131.0
1
-
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141108000006
PE100-RC
300
SDR 11
800
72.6
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage EN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werdenEN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werden
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
167.0
1
-
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141109000006
PE100-RC
300
SDR 11
900
81.7
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage EN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werdenEN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werden
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
211.0
1
-
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141110000006
PE100-RC
300
SDR 11
1000
90.8
6
Wasser 16
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage EN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werdenEN ISO 15494 kann Projektbezogen vom Hersteller bestätigt werden
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
260.0
1
-
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141700630006
PE100-RC
300
SDR 17
63
3.8
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
0.7
116
1150 x 490 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141700750006
PE100-RC
300
SDR 17
75
4.5
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
1.0
108
1130 x 380 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141700900006
PE100-RC
300
SDR 17
90
5.4
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
1.5
46
1160 x 480 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141701100006
PE100-RC
300
SDR 17
110
6.6
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
2.2
48
1180 x 590 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141701250006
PE100-RC
300
SDR 17
125
7.4
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
2.8
43
1200 x 550 x 6000
STAR Piping Systems GmbH
Abwasserdruckrohr
4310141701400006
PE100-RC
300
SDR 17
140
8.3
6
Wasser 10
6 m Stange | Abwasserdruckrohr mit Kennstreifen | nach DIN 8074, DIN8075, DIN EN 12201, PAS 1075 TYP 1 (offiziell zurückgezogen) | schwarz / braun
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Coextrudierte STAR PE100-RC Abwasserdruckrohre schwarz mit braunen Streifen Entsprechend den Anforderungen der DIN EN 12201, DIN 8074 sowie der DIN 8075 gefertigt und geprüft. Fremdüberwacht und zertifiziert duch die PAS 1075 und dem DIN CERTCO Zertifizierungsprogramm ZP 14.3.1 AW Verbindungstechnik Heizelementstumpfschweißen oder Heizwendelschweißen nach Anforderungen der DVS2207. Fabrikat: STAR Piping Systems GmbH,Wesel technische Datenblätter unter www.star.de.com Tel.: 0281/98414-0 Außendurchmesser …… mm SDR-Klasse SDR ….. Länge Stange (Standardlänge 6,00 m oder 12,00 m) …… m Länge Ringbund (Standardlänge 50,00 m oder 100,00 m) …… m
3.5
38
1200 x 730 x 6000
Komprimierte Darstellung anzeigen (53 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer4310141108000006
Kurztext6 m Stange, Kennstreifen
Letzte Änderung05.05.2025 11:19:40
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_PIPES_PIPING_ELEMENTS Rohre / Rohrelemente

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer4310141108000006
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryPipe Fittings
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen