Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Compact ball spline
WSP
Chiaravalli
WON
Ball Spline
Compact ball spline
WSP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1WSP 10-S29.6CL(00)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Model No.
MN
Number of nuts
NON
Length
L [mm]
Material of nut
MON
Special nut
SN
Type of shaft
TOS
Symbol of clearance
SOC
Symbol of precision
SOP
Material of shaft
MOS
Shaft spec
SS
Position of spline nut (1st)
POS1 [mm]
Position of spline nut (2nd)
POS2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WSP 4
1
12.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 5
1
17.500
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 6
1
20.600
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 8
1
24.400
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 10
1
29.600
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 12
1
34.700
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 15
1
40.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 20
1
50.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 25
1
60.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 30
1
70.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
WSP 40
1
100.000
Standard material
Standard nut
S: Solid
CL: No preload
Normal
Standard material
Standard shaft
0.000
0.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- WSP
Letzte Änderung
28.05.2026 10:49:19
Einheit
Schlagworte
WON
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
1WSP 10-S29.6CL
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)