Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
YMSY - American standard rectangular spring · heavy-duty spring (gold)
YIHEDA
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
YMSY - American standard rectangular spring · heavy-duty spring (gold)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YMSY-D9.53-L25.4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
code
CODE
Types of
TYPE
material
MAT
Maximum compression
MAXI
D
D [mm]
L
L [mm]
L tolerance
LTOL [mm]
Dd
DDD [mm]
Spring constant N/mm
FIX
F (300,000 times F=Lx25%)
CP1 [mm]
load (300,000 times F=Lx25%)
LOAD [N]
web link
LINK
1
|
YMSY-D9.53-L25.4
YMSY
Heavy load type
9254V
Lx25%
9.53
25.4
±3%
4.76
20.30
6.4
129.0
WEBxxx
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- YMSY
Kurztext
American standard rectangular spring · heavy-duty spring (gold)
Letzte Änderung
29.05.2026 10:08:33
Einheit
Schlagworte
American standard
Automation
Electronic
Factory
Gallery
Parts
Rectangular
Spring
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)