Text
Lochzylinder
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
Kataloge: 1
152
VAG
(152)
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 5
152
Anreicherungen
152
Einheiten
152
Dateitypen
152
VAG
Baulänge
(L1)
152
DN / PN
(TXT02)
152
DN / PN
(TXT03)
152
Flansch-Aussendurchmesser
(D)
152
Flanschblattstärke
(B)
152
Fußabstand längs
(L2)
152
Fußabstand quer
(L3)
152
Gehäusebauchdurchmesser
(D3)
152
LOD Level
(LODLEVEL)
152
Lochanzahl
(N)
152
Lochdurchmesser
(D2)
152
Lochkreis-Ø
(K)
152
Maß Antriebsachse zu GS-Eintriebsachse
(E4)
152
Maß Antriebsachse zu GS-Kastenende
(E6)
152
Maß Geh.-Flansch zur Antriebsachse
(E1)
152
Maß Gehäusemitte bis Fußstandfläche
(H3)
152
Maß Mitte Gehäuse bis Antriebsflanschende
(E5)
152
Maß Mitte Gehäuse bis Ende GS quer
(E2)
152
Maß Mitte Gehäuse bis GS-Eintriebsachse
(E3)
152
Maß Oberk. Ringschr. bis Fußstandfläche
(H4)
152
Produkt
(TXT01)
152
Ventilstellung
(POS)
152
Antriebsart
(ANTR)
114
Nennweite
(DN) (DN)
152
Überstand Regelzylinder in Geschlossen-Pos.
(L7)
152
Druckstufe
(PN) (PN)
93
GS Eintriebsachse zu SA-Gehäuseende quer
(L6)
78
Alle Variablenfacetten anzeigen
Filter
Lochzylinder
Der Lochzylinder ist ein Bauteil der Maschine, das Löcher in das Werkstück bohrt. Diese Löcher können unterschiedlich groß sein und dienen entweder der Aufnahme von Schrauben oder der Verbindung mit anderen Bauteilen.
Keywords
Lochzylinder
RIKO-LH PN16
14
RIKO-LH PN10
14
RIKO-LH PN40
13
RIKO-LH PN25
14
RIKO-LH ANSI CLASS 150
19
RIKO-LH PN16
16
RIKO-LH PN10
16
RIKO-LH PN40
13
RIKO-LH PN25
14
RIKO-LH ANSI CLASS 150
19