Text
Rotationsdichtungen
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
Kataloge: 1
6339
Trelleborg
(6339)
Nicht gefunden? Katalog anfordern
Schlagworte: 11
6339
Einheiten
6339
Dateitypen
6339
Normen
1698
Trelleborg
Einbauraum
(NUT)
6339
Wellendurchmesser h11
(D1)
6196
Teil-Nr.
(PARTNO)
5474
Ringbreite
(B)
5469
Dichtring Werkstoff
(MC)
5012
Bohrungsdurchmesser H8
(D2)
4983
Nutbreite +0.2
(B1)
4473
Nutbreite +0.2
(B2)
2246
Werkstoff Gehäuseversteifungsring
(OM1)
2135
Bohrungsdurchmesser max.
(D4)
2033
Bohrungsdurchmesser min.
(D5)
1903
Elastomerdichtring Werkstoff
(GM)
1038
Gehäuse Werkstoff
(CM)
1038
Lippen Design
(LD)
865
Werkstoff Gehäuse
(WG)
865
Ausführung
(AUS)
849
Bohrungsdurchmesser H9
(DN)
849
Radius
(R1)
849
Nutbreite +0.2
(L1)
783
Einbauhöhe
(F)
776
Innendurchmesser
(D)
767
Abmessung
(A)
551
Für Wellendurchmesser
(D1X)
551
Profilhöhe
(C)
551
Druck in MPa
(DRUCK)
335
Profilbreite vor Einbau
(B3)
266
Profilhöhe
(C1)
266
Standardfeder
(OM2)
155
Profilbreite vor Einbau
(B4)
133
Profilhöhe
(C2)
133
K
130
N zul. Drehzahl
(FKM)
130
N zul. Drehzahl
(NBR)
130
Nutbreite +0.25
(L2)
130
Zuordnung zu den Wälzlager-Reihen 4200
(WR4200)
84
Zuordnung zu den Wälzlager-Reihen 4300
(WR4300)
84
Zuordnung zu den Wälzlager-Reihen 6300
(WR6300)
84
Zuordnung zu den Wälzlager-Reihen 6400
(WR6400)
84
Hi Clean Ausführung
(silikon gefüllt) (HC)
66
Alle Variablenfacetten anzeigen
Filter
Rotationsdichtungen
Rotationsdichtungen sind Dichtungen, die zwischen zwei beweglichen Teilen angebracht sind, um ein Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie werden häufig in Motoren, Getrieben und Hydraulikanlagen verwendet.
Keywords
Rotationsdichtungen
Gamma Ringe Bauform TRB/RB
Rotationsdichtung, Wellendichtele...
39
Gamma Ringe Bauform TBP/9RB
Rotationsdichtung, Wellendichtele...
18
Kassettendichtungen System 500
Rotationsdichtung, Wellendichtele...
22
Kassettendichtungen System 5000
Rotationsdichtung, Wellendichtele...
1
Turcon® Roto Glyd Ring® - aussendichtend
Rotationsdichtung, doppeltwirkend...
67
Turcon® Roto Glyd Ring®- innendichtend
Rotationsdichtung, doppeltwirkend...
70
Turcon® Roto Variseal®
Rotationsdichtung, einfachwirkende Dichtelemente ...
66
Kassettendichtungen System 3000
Rotationsdichtung, Wellendichtele...
2
Turcon® Varilip® Bauform A
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Turcon® Varilip® Bauform B
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Turcon® Varilip® Bauform C
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Turcon® Varilip® Bauform D
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Turcon® Varilip® Bauform E
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Turcon® Varilip® Bauform F
Rotationsdichtung, Wellendichtelemente aus Turcon...
173
Zurcon® Roto Glyd Ring® S- innendichtend
Rotationsdichtung, doppeltwirkend...
84
Zurcon® Roto Glyd Ring® S- aussendichtend
Rotationsdichtung, doppeltwirkend...
62
Turcon® Varilip® PDR Typ A
Rotationsdichtung aus Turcon® Werkstoffen
173
Turcon® Varilip® PDR Typ C
Rotationsdichtung aus Turcon® Werkstoffen
173
Turcon® Varilip® PDR Typ B
Rotationsdichtung aus Turcon® Werkstoffen
173
Turcon® Varilip® PDR Typ D
Rotationsdichtung aus Turcon® Werkstoffen
173
Turcon® Varilip® PDR Typ G
Rotationsdichtung aus Turcon® Werkstoffen
173
Turcon® Roto Glyd Ring® V - aussendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
65
Turcon® Roto Glyd Ring® V - innendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
62
Turcon® Roto Glyd Ring® K - aussendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
55
Turcon® Roto Glyd Ring® K - innendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
56
Turcon® Roto VL Seal® - aussendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
65
Turcon® Roto VL Seal® - innendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
67
Turcon® Roto VL Seal® F - aussendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
63
Turcon® Roto VL Seal® F innendichtend
Rotationsdichtung, einfachwirkend...
67
Bauform A
Axial Wellendichtung Type A
42
Bauform A
Axial Wellendichtung Type A Sondergrößen
15
Bauform I
Axial Wellendichtung Type I
42
Bauform I
Axial Wellendichtung Type I Sondergrößen
31
Type AS DIN 3760 TSS Bauform TRE
Radial Wellendichtring TRE
383
Type A DIN 3760 TSS Bauform TRA
Radial Wellendichtring TRA
758
Type B DIN 3761 TSS Bauform TRC
Radial Wellendichtring TRC
175
Type BS DIN 3761 TSS Bauform TRD
Radial Wellendichtring TRD
115
Type C DIN 3761 TSS Bauform TRB
Radial Wellendichtring TRB
220
Type CS DIN 3761 TSS Bauform TRF
Radial Wellendichtring TRF
47
TSS Bauform TRU
Radial Wellendichtring TRU
65
TSS Bauform TRP
Radial Wellendichtring TRP
44
TSS Bauform TRG
Radial Wellendichtring TRG
62
TSS Bauform TRK
Radial Wellendichtring TRK
76
TSS Bauform TRQ
Radial Wellendichtring TRQ
17
TSS Bauform TRL
Radial Wellendichtring TRL
156
TSS Bauform TRJ
Radial Wellendichtring TRJ
620
Bauform A
V Ring
85
Bauform AX
V Ring
57
Bauform L
V Ring
53
Bauform LX
V Ring
50