Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden

Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden


Schweißflansche sind Bauteile, die zur Verbindung von Rohren oder Geräten durch Schweißen verwendet werden und in der Mitte ein Loch zur sicheren Befestigung aufweisen. Der äußere Ring ermöglicht das Schweißen und gewährleistet eine feste, dichte Verbindung. Sie werden vor allem in Branchen wie der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung und der Energieerzeugung zur Verbindung von Rohren, Ventilen, Pumpen und anderen Geräten verwendet. Diese Flansche sind in Systemen unverzichtbar, in denen hohe Druck- und Temperaturbedingungen eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung erfordern. Schweißflansche entsprechen Normen wie ASME B16.5, ISO 7005-1 und DIN 2573, die Spezifikationen für Abmessungen, Druckstufen, Werkstoffe und andere wichtige Faktoren für einen sicheren und effizienten Betrieb festlegen. Namhafte Hersteller wie Funken, Wilo und Parker sowie andere führende Hersteller bieten ihre 3D-CAD-Modelle auf 3Dfindit an, darunter auch Schweißflansche.