Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81100-20-1020

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Tipo de
AA
Cantidad de contactos normalmente abiertos NO
ANZSL
Cantidad de contactos normalmente cerrados NC
ANZOF
Sección de conexión máx. (mm²)
ANSQS [mm²]
Recorrido de accionamiento en mm
BETW [mm]
Iluminable
BL
Resistencia de paso NC en ohmios
DGWNC [m Ohm]
Resistencia de paso NO en ohmios
DGWNO [m Ohm]
Tiempo de rebote
PZ [ms]
Tiempo de rebote
PZNO [ms]
Número de referencia
REFNR
Clase de protección
SA
1
2
3
4
5
81100-20-1010
Plástico
racor roscado
1
-
2,5
3
no
<20
<20
<10
<10
BZIK
IP00
81100-20-1020
Plástico
racor roscado
2
-
2,5
3
no
<20
<20
<10
<10
BZIIK
IP00
81100-20-1100
Plástico
racor roscado
-
1
2,5
3
no
<20
<20
<10
<10
BZOK
IP00
81100-20-1200
Plástico
racor roscado
-
2
2,5
3
no
<20
<20
<10
<10
BZOOK
IP00
81100-20-1110
Plástico
racor roscado
1
1
2,5
3
no
<20
<20
<10
<10
BZOIK
IP00
Show compressed display (5 products)
Número de pedido81100-20-1020
ShorttextElementos de contacto, racor roscado, función de pulsación de tipo BZ
Últimos cambios30.04.2026 05:20:23
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with