Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem controla Electromecánica
86000 Regletas de enchufes
Iluminación de sistem
86050-05 - Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables
norelem
...
Iluminación de sistem
86050-05 - Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86050-05-111X0472
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Referencia
BEST
Material
MATERIAL
Conexión
ANS
Ángulo de dispersión
ABSW
Tensión de servicio
BTSP
Frecuencia de servicio
BTFR [Hz]
Atenuable
DIMM
Control de deslumbramiento
ENTB
ESD con descarga electrostática
ESD
Temperatura del color
FT
Índice de reproducción del color
FWG
En cascada
KASK
Longitud
L [mm]
Distribución de la luz
LICHTV
Potencia de la lámpara
LAMPLST
1
2
86050-05-111X0472
Aluminio
WIELAND GST18i3
90°
120-277
50-60
Sí
Disco de microprismas
No
5700 K (blanco luz diurna)
>90 (typ. 95)
Sí
472
Directo
~11,5
86050-05-111X0898
Aluminio
WIELAND GST18i3
90°
50-60
50-60
Sí
Disco de microprismas
No
5700 K (blanco luz diurna)
>90 (typ. 95)
Sí
898
Directo
~23
Show compressed display (2 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
norelem
- 86050-05
Número de pedido
86050-05-111X0472
Shorttext
Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables
Últimos cambios
23.06.2025 05:30:24
Unidad
Palablras clave
Electromecánica
LED
Lámparas
Regletas
aluminio
atenuables
carcasa
controla
enchufes
iluminación
norelem
puestos
sistem
voltios
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties