Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0038.06

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTKIPP
Tornillo de cabeza cilíndrica
D
Tornillo avellanado
D1
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Anchura mín. - máx.
B1 [mm]
Anchura
B2 [mm]
Anchura
B3 [mm]
Altura
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Fuerza de sujeción F
F [kN]
Par de apriete
ANZM [max. Nm]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
1
2
3
4
5
K0038.04
M 4
M 2
15.7
10.16
28.6-29.1
10.6
4.6
12.7
6.3
2.2
3.4
Infotext
Yes
84662080
4059245032648
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
K0038.06
M 6
M 4
23.9
15.90
38.1-39.0
16.1
6.6
19.1
9.4
6.7
14.3
Infotext
Yes
84662080
4059245032655
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
K0038.08
M 8
M 4
31.8
20.60
50.8-52.0
20.8
9.9
25.4
12.7
8.9
14.5
Infotext
Yes
84662080
4059245032662
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
K0038.12
M 12
M 5
47.5
30.50
76.2-78.0
30.9
15.7
38.1
19.0
15.6
38.4
Infotext
Yes
84662080
4059245032679
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
K0038.16
M 16
M 6
63.5
41.28
101.6-103.9
41.3
20.3
50.8
25.4
26.7
74.6
Infotext
Yes
84662080
4059245032686
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Show compressed display (5 products)
Número de pedidoK0038.06
ShorttextMordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
Últimos cambios04.09.2025 12:53:38
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elemento de sujeción, tensor rápido