Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0472.11616

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTKIPP
Forma
FORM
Diámetro
A
Diámetro
B
Separación
C
Anchura
D
Anchura
E
Longitud
L [mm]
Anchura
P [mm]
Anchura
Q [mm]
Separación
R [mm]
Tornillo
S [mm]
Tornillo
T [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
K0472.11212
A
12.10
12.10
20
25.5
25.5
64
23.00
23.0
49.0
M6X18
M6X18
0.1868
Infotext
Yes
73072150
4059245229574
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.11414
A
14.10
14.10
20
25.5
25.5
64
23.00
23.0
49.0
M6X18
M6X18
0.1744
Infotext
Yes
73072150
4059245229581
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.11616
A
16.10
16.10
20
25.5
25.5
64
23.00
23.0
49.0
M6X18
M6X18
0.1658
Infotext
Yes
73072150
4059245229598
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.11818
A
18.10
18.10
20
25.5
25.5
64
23.00
23.0
49.0
M6X18
M6X18
0.1425
Infotext
Yes
73072150
4059245229604
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.12020
A
20.10
20.10
21
25.5
25.5
64
23.00
23.0
49.0
M6X18
M6X18
0.1198
Infotext
Yes
73072150
4059245229611
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.13030
B
30.10
30.10
33
32.4
32.4
92
45.50
45.5
73.5
M8X30
M8X30
0.3298
Infotext
Yes
73072150
4059245229628
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K0472.14040
B
40.17
40.17
42
40.4
40.4
118
52.00
52.0
95.5
M10X35
M10X35
0.6340
Infotext
Yes
73072150
4059245229635
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (7 products)
Número de pedidoK0472.11616
ShorttextConectores para tubo, pieza en cruz de acero inoxidable
Últimos cambios26.06.2025 11:16:18
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Connecting

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-14-01-90 Soporte de tubos (sin clasificación)
23-14-01-07 Abrazadera de fijación

ECLASS 12.0

23-14-02-90 Abrazadera de tubo (sin clasificación)
23-14-02-02 Mounting clamp for protection tube

ECLASS 11.1

23-14-02-90 Abrazadera de tubo (sin clasificación)

ETIM 10.0

EC000368 Tube clamp
EC002870 Cable block
EC000454 One-piece strut clamp

ETIM 8.0

EC000368 Tube clamp
EC000454 One-piece strut clamp

ETIM 7.0

EC000368 Tube clamp