Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2413.0124X075

Expand Table
EN
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
height
A [mm]
Length
L [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
Standardlieferzeit
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
K2413.0124X075
Stahl
7,5
24
0.0052
Infotext
Yes
4067721020768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2413.0124X135
Stahl
13,5
24
0.0046
Infotext
Yes
4067721020775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2413.0124X195
Stahl
19,5
24
0.0052
Infotext
Yes
4067721020782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Show compressed display (3 products)
Número de pedidoK2413.0124X075
ShorttextTongues for compact quarter-turn locks
Últimos cambios02.08.2025 21:57:18
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties