Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
ELEMENTOS DE MANDO
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Tornillo
K1159 - Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
KIPP
...
Tornillo
K1159 - Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1159.412X90
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTKIPP [mm]
Material
MATERIAL
Color del cuerpo de base
FARBEG
Superficie cuerpo
OBFG
Clase de resistencia
FESTKL
Llave
SS
Rosca
D [mm]
Diámetro
DK [mm]
Longitud
L [mm]
Altura
K [mm]
Ancho de llave
SW [mm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
Normen
NORM
Superficies de tornillos
SCHOB
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
K1159.408X90
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0612
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.408X100
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M8
13.0
100
8
6
0.0375
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X50
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0364
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X60
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0342
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X70
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0492
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X80
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0508
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X90
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0565
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.410X100
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0412
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.412X70
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M12
18.0
70
12
10
0.0670
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.412X80
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0740
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.412X90
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.412X100
Acero
plata
cincado mediante procedimiento galvánico
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0889
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.105X40
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.105X70
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M5
8.5
70
5
4
0.0099
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.106X40
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M6
10.0
40
6
5
0.0103
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.106X50
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M6
10.0
50
6
5
0.0196
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.106X60
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M6
10.0
60
6
5
0.0130
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.106X70
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M6
10.0
70
6
5
0.0262
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
K1159.106X80
Acero inoxidable
-
acabado natural
70
A2
M6
10.0
80
6
5
0.0294
Infotext
Sinopsis de las normas de los elementos de unión
Technischer Hinweise
Show compressed display (99 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
KIPP
- K1159
Número de pedido
K1159.412X90
Shorttext
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912
Últimos cambios
04.09.2025 12:57:27
Unidad
Palablras clave
DIN
Dispositivos
ELEMENTOS
MANDO
cabeza
cilíndrica
hasta
hexágono
interior
máquinas
rosca
tornillo
tornillos
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
23-11-01-01 Tornillo, plano, ataque exterior
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Tornillo, plano, ataque interior
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
Standards
DIN-9x-91x-DIN 912 DIN 912
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)