Qu'est-ce qu'un variateur de vitesse et comment fonctionne-t-il ? ABB l'explique dans cette vidéo

Les moteurs électriques sont aujourd'hui présents partout, de l'entraînement de machines industrielles aux véhicules électriques, et leurs applications sont de plus en plus variées. Face à cette diversité croissante, des méthodes spécifiques de contrôle et d'optimisation des performances des moteurs sont nécessaires. C'est là que les convertisseurs de fréquence entrent en jeu. Pour comprendre ce que fait un entraînement CA, il faut d'abord savoir comment fonctionne un moteur électrique.
Contrairement aux moteurs à combustion qui font varier leur puissance en fonction de la quantité de mélange air-carburant consommée, les moteurs électriques sont différents. Ils fonctionnent à pleine puissance et consomment immédiatement 100 % de l'électricité disponible. C'est pourquoi les véhicules électriques comme ceux de Tesla peuvent atteindre immédiatement un couple et une accélération maximum, alors que les moteurs traditionnels doivent développer leur puissance progressivement.
Tout comme les voitures utilisent une boîte de vitesses pour moduler efficacement la puissance fournie, les moteurs électriques utilisent souvent une approche différente. Au lieu de réguler la puissance du côté de la sortie, les entraînements CA permettent de moduler la puissance d'entrée. Cela signifie qu'un réducteur est moins nécessaire, ce qui donne un système plus régulier et plus efficace, avec moins de gaspillage d'énergie.
Qu'est-ce donc exactement qu'un variateur de fréquence ? Ces dispositifs, également appelés variateurs de vitesse (VSD) ou convertisseurs de fréquence (VFD), vous permettent de contrôler vos moteurs afin qu'ils fonctionnent à la vitesse ou au couple souhaité pour chaque processus spécifique, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Mais comment fonctionnent-ils ?
Regardez la vidéo informative pour vraiment comprendre l'efficacité et l'innovation des variateurs de fréquence ABB. Apprenez à mieux comprendre le fonctionnement de ces variateurs et comment ils peuvent transformer votre activité. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder un modèle numérique en 3D d'un variateur ABB pour voir ses fonctions de plus près.
Vous êtes prêt à plonger plus loin ? Explorez le monde des composants et trouvez la solution parfaite pour vos besoins. Visitez 3Dfindit.com pour en savoir plus.