Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

753-408

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
No de produit
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
Hauteur
HOEHE [mm]
Largeur
BREITE [mm]
Profondeur
TIEFE [mm]
Couleur
FARBE
Comment
BEMERKUNGEN
Poids
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
2
753-408
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
9 - 10
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
24 V DC 3,0 ms, negativ schaltend
40.500
27-24-26-04
753-409
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
9 - 10
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
24 V DC 0.2 ms, negativ schaltend
39.000
27-24-26-04
Show compressed display (2 products)
Numéro de commande753-408
ShorttextBorne d'entrées digitales à 4 canaux DC 24 V NPN connexion de 2 conducteurs
Dernières modifications20.11.2025 14:59:13
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-24-26-04 Bus de terrain, périphériques décentralisés - module d'entrées/sorties numériques

ETIM 10.0

EC001599 Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module