Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 29
120
Pays/Régions de livraison
125
Unités
125
Types de fichier
125
Catégories
96
Classifications
96
WAGO
sections
(QUERSCHNITT1)
125
sections
(QUERSCHNITT2)
125
Longueur de dénudage
(ABISOLIERLAENGE)
125
Hauteur
(HOEHE)
123
Largeur
(BREITE)
125
Profondeur
(TIEFE)
125
Couleur
(FARBE)
29
Poids
(GEWICHT)
119
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
125
Filtre catalogue
WAGO Catalogue CAO
Série 753
Here you will find the CAD models of WAGO
Add folder search
Langue préférée du catalogue
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets
...
WAGO
PG 15 - I/O-Systeme
Série 753
WAGO
PG 15 - I/O-Systeme
Série 753
753-110
Connecteurs, série 753
753-120
Connecteur, Safety
753-1629
Borne de réservation passive
753-1630
SMI Master 230 VAC
753-1631
SMI Master LoVo 24 VDC
753-400
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 24 V Capteur de proximité PNP ...
753-402
Borne d'entrées digitales à 4 canaux DC 24 V PNP 2 à 3 conducteurs
753-404
Compteur Aller/Retour (A/R) DC 24 V100 kHz
753-405
Borne d'entrées digitales à 2 canaux AC 230 V PNP
753-406
Borne d'entrées digitales à 2 canaux AC 120 V PNP 2 à 4 conducteurs
753-408
Borne d'entrées digitales à 4 canaux DC 24 V NPN connexion de 2 conducteu...
753-410
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 24 V Capteur de proximité PNP ...
753-412
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 48 V 3,0 ms PNP 2 à 4 conducteurs
753-415
Borne d'entrées digitales à 4 canaux AC/DC 24 V connexion de 2 conducteu...
753-418
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 24 V PNP 2 à 3 conducteurs Ac...
753-422
Borne d'entrées digitales à 4 canaux DC 24 V avec temporisation ...
753-423
Borne d'entrées digitales à 4 canaux AC/DC 24 V avec contacts de pui...
753-424
Borne d'entrées digitales pour capteurs d'intrusion DC 24 V Connexion...
753-425
Borne d'entrées digitales à 2 canaux NAMUR
753-427
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 110 V configurable en type P ou type N
753-428
Borne d'entrées digitales à 4 canaux AC/DC 42 V connexion de 2 conducteu...
753-429
Borne d'entrées digitales à 2 canaux DC 60 V 2 à 4 conducteurs P...
753-430
Borne d'entrées digitales à 8 canaux DC 24 V 3,0 ms
753-432
Borne d'entrées digitales à 4 canaux DC 24 V PNP connexion de 2 conducteu...
753-434
Borne d'entrées digitales à 8 canaux DC 5 (12) V 0,2 ms PNP connexion à 1 c...
753-436
Borne d'entrées digitales à 8 canaux PROFIsafe DC 24 V pour rail TS 35
753-440
Borne d'entrées digitales à 4 canaux AC 120 (230) V PNP
753-452
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux Entrée différentielle
753-453
Borne d'entrées analogiques à 4 canaux Single-Ended pour rail TS 35
753-456
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux ± 10 V Entrée différentielle
753-457
Borne d'entrées analogiques à 4 canaux ± 10 V Single-Ended
753-460
Borne d'entrées analogiques à 4 canaux
753-461
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux Pt 100/RTD pour sondes de tem...
753-465
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-20 mA Single-Ended
753-467
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-10 V Single-Ended
753-469
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux Thermocouple/K/diagnostic pou...
753-472
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux Single-Ended
753-475
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-1 A AC/DC Entrée différentielle p...
753-476
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux Single-Ended
753-477
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-10 V AC/DC Entrée différentielle
753-479
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux ± 10 V Entrée de mesure différe...
753-480
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-20 mA Entrée de mesure différe...
753-482
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 4-20 mA Single-Ended S.E. HART
753-483
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 0-30 V Entrée de mesure différe...
753-492
Borne d'entrées analogiques à 2 canaux 4-20 mA Entrée de mesure différe...
753-501
Borne de sorties digitales à 2 canaux DC 24 V 0,5A PNP résistant au co...
753-501/000-800
Sortie digitale à 2 canaux, DC 24 V, 0,5 A, Sans effet rétroactif
753-502
Borne de sorties digitales à 2 canaux DC 24 V 2,0 A PNP résistant au co...
753-502/000-800
Sortie digitale à 2 canaux, DC 24 V, 2,0 A, Sans effet rétroactif
753-504
Borne de sorties digitales à 4 canaux DC 24 V 0,5A PNP résistant au co...
753-506
Borne de sorties digitales à 2 canaux DC 24 V 0,5 A/diagnostic PNP résistant a...
753-508
Borne de sorties digitales à 2 canaux DC 24 V 2,0 A/diagnostic PNP résistant a...
753-509
Borne de sorties digitales à 2 canaux 0,3 A/SSR AC/DC 230 V
753-511
Borne de sorties à 2 canaux à rapport cyclique variable 0,1 A / rapport cycliqu...
753-512
Borne de sorties à 2 canaux avec relais Relais 1 T AC 230 V, DC 30 V avec potentie...
753-513
Sortie de relais à 2 canaux, AC 250 V, 2,0 A, sans potentiel, 2T
753-513/000-001
Sortie digitale à 2 canaux, AC 250 V, 2.0 A, sans potentiel, 2T
753-514
Borne de sorties à 2 canaux avec relais AC 125 V, DC 30 V
753-516
Borne de sorties digitales à 4 canaux DC 24 V 0,5 A/NPN résistant au co...
753-517
Borne de sorties à 2 canaux avec relais AC 230 V, DC 300 V Relais 1 RT/libre de p...
753-530
Borne de sorties digitales à 8 canaux DC 24 V 0,5A
753-531
4-channel digital input module 24 VDC, 0.5 A, 2-conductor connection
753-534
Borne de sorties digitales à 8 canaux DC 5 (14) V 1 A PNP résistant au co...
753-536
Borne de sorties digitales à 8 canaux DC 24 V 0,5 A NPN Protection cont...
753-537
Borne de sorties digitales à 8 canaux DC 24 V 0,5 A Protection contre les court...
753-540
Borne de sorties digitales à 4 canaux AC 120 (230) V PNP résistant
753-550
Borne de sorties analogiques à 2 canaux
753-552
Borne de sorties analogiques à 2 canaux pour rail TS 35
753-553
Borne de sorties analogiques à 4 canaux
753-557
Borne de sorties analogiques à 4 canaux ± 10 V pour rail TS 35
753-602
Borne d'alimentation passive DC 24 V
753-603
Borne de distribution de polarités DC 24 V pour rail TS 35
753-604
Borne de distribution de polarités DC 0V pour rail TS 35
753-612
Borne d'alimentation
753-614
Borne de distribution de polarités AC/DC 0/230 V
753-620
Convertisseur DC/DC multi-maître DALI
753-629/020-000
Borne de réservation passive
753-635
Interface d'impulsion digitale
753-638
Compteur Aller/Retour (A/R) à 2 canaux 24 V DC, 500 Hz
753-646
Module KNX/EIB/TP1
753-647
Borne multi-maître DALI
753-648
Borne LON-FIT
753-649
M-Bus-Master
753-650
Borne d'interface série RS 232 C
753-652
Borne d'interface série
753-653
Borne d'interface série
753-655
Maître AS-interface (M4) V3.0
753-661/000-002
Borne d'entrées digitales à 4 canaux PROFIsafe DC ...
753-661/000-003
Bornes d'entrées digitales à 4 canaux PROFIsafe V2 i...
753-661/000-004
Entrée digitale sécurisée, 4 canaux, DC 24 V, PROFIsafe
753-662/000-002
Borne d'entrées digitales à 8 canaux PROFIsafe DC ...
753-662/000-003
Bornes d'entrées digitales à 8 canaux PROFIsafe V2 i...
753-662/000-004
Entrée digitale sécurisée, 8 canaux, DC 24 V, PROFIsafe
753-666/000-003
Borne d'entrées/sorties digitales de sécurité PROFI...
753-667/000-002
Borne d'entrées digitales PROFIsafe de 4 entrées/4 sorti...
753-667/000-003
Borne d'entrées/sorties digitales PROFIsafe V2 i...
753-667/000-004
Unité électronique, entrée/sortie digitale sécuris...
753-667/000-104
Entrée/sortie digitale sécurisée, 4/4 canaux, DC 24 ...
753-668/000-004
Entrée analogique sécurisée, 4 canaux, 0/4 … ...
Mots clés
bornes
rail
Borne
CAGE
conducteurs
connecteur
Connecteurs
Module
Les filiales :
France
Roissy CDG CEDEX Paris Nord 2 95947
WAGO Contact SAS
Company
83 Rue des Chardonnerets
Roissy CDG CEDEX Paris Nord 2
+33 1 4817 2590
info.fr@wago.com
www.wago.com