Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 15 - I/O-Systeme
Série 753
753-513 - Sortie de relais à 2 canaux, AC 250 V, 2,0 A, sans potentiel, 2T
WAGO
PG 15 - I/O-Systeme
Série 753
753-513 - Sortie de relais à 2 canaux, AC 250 V, 2,0 A, sans potentiel, 2T
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753-513
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
No de produit
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
Hauteur
HOEHE [mm]
Largeur
BREITE [mm]
Profondeur
TIEFE [mm]
Couleur
FARBE
Comment
BEMERKUNGEN
Poids
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
753-513
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
9 - 10
100.00
12.00
62.60
lichtgrau
230 V AC 2,0 A / Relais 2NO / potentialfrei
44.000
27-24-26-04
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 753-513
Numéro de commande
753-513
Shorttext
Sortie de relais à 2 canaux, AC 250 V, 2,0 A, sans potentiel, 2T
Dernières modifications
20.11.2025 14:59:15
Unité
Mots clés
canaux
relais
sortie
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-24-26-04 Bus de terrain, périphériques décentralisés - module d'entrées/sorties numériques
ETIM 10.0
EC001599 Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module