Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmission ouverte
Accouplements industriels
Accouplements de configuration GE-T
GE-T - Marque GIFLEX avec araignée élastique
Chiaravalli
...
Accouplements industriels
Accouplements de configuration GE-T
GE-T - Marque GIFLEX avec araignée élastique
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GE-T 19A-0-24A-0 BLACK
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Code
CODE
Type d’accouplement
TYPE
Moyeu Gauche
HUBL
Moyeu Droit
HUBR
Size
SIZE
Moyeu
HUB
Couleur élastomère
COLOR
Taper bush
TL
Ø Alésage pilote
BUSH [mm]
Type de douille gauche
LTYPETL
Type de douille droite
RTYPETL
Alésage fini de la douille gauche d D1
LTPSIZED [mm]
Alésage fini de la douille droite d D1
RTPSIZED [mm]
Ø max bore allowed hub A
D1 [mm]
Ø max bore allowed hub B/BL
DD1 [mm]
C moyeu gauche
CL [mm]
Moyeu droit C
CR [mm]
1
GE-T 19A-0-24A-0 BLACK
GE-T 19A-24A
19A-24A
A+A
NO
-
-
-
0
0
19
24
25
25
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- GE-T
Shorttext
Marque GIFLEX avec araignée élastique
Dernières modifications
01.10.2025 16:27:48
Unité
Mots clés
Accouplements
Chiaravalli
GIFLEX
Marque
Trasmission
araignée
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)