Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE
Pieds réglables
Patins et broches
K0392 - Patin Din 6311 extension de gamme
KIPP
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE
Pieds réglables
Patins et broches
K0392 - Patin Din 6311 extension de gamme
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K0392.061
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTKIPP [mm]
Corps de base
MATERIAL
Forme
FORM
Modèle
AUSF
Diamètre
D1 [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Diamètre
D4 [mm]
Hauteur
H1 [mm]
Hauteur
H2 [mm]
Profondeur
T1 [mm]
à téton DIN 6332
PASS
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Numéro de tarif douanier
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
K0392.06
Acier
S
Patin avec jonc
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0041
Infotext
Yes
73182900
4059245143825
31.12.2099
K0392.08
Acier
S
Patin avec jonc
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Infotext
Yes
73182900
4059245143849
31.12.2099
K0392.10
Acier
S
Patin avec jonc
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0174
Infotext
Yes
73182900
4059245143863
31.12.2099
K0392.12
Acier
S
Patin avec jonc
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0341
Infotext
Yes
73182900
4059245143917
31.12.2099
K0392.16
Acier
S
Patin avec jonc
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0575
Infotext
Yes
73182900
4059245143931
31.12.2099
K0392.20
Acier
S
Patin avec jonc
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1033
Infotext
Yes
73182900
4059245143955
31.12.2099
K0392.061
Inox
S
Patin avec jonc
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
0.0043
Infotext
Yes
73182900
4059245143832
31.12.2099
K0392.081
Inox
S
Patin avec jonc
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
0.0091
Infotext
Yes
73182900
4059245143856
31.12.2099
K0392.101
Inox
S
Patin avec jonc
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
0.0176
Infotext
Yes
73182900
4059245143870
31.12.2099
K0392.121
Inox
S
Patin avec jonc
25
8.1
18
13
7.0
7.0
M 12
0.0345
Infotext
Yes
73182900
4059245143924
31.12.2099
K0392.161
Inox
S
Patin avec jonc
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
0.0589
Infotext
Yes
73182900
4059245143948
31.12.2099
K0392.201
Inox
S
Patin avec jonc
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
0.1042
Infotext
Yes
73182900
4059245143962
31.12.2099
K0392.108
Acier
T
modèle plat, grande surface d'appui avec jonc
25
6.1
12
8
4.0
4.5
M 8
0.0171
Infotext
Yes
73182900
4059245143887
31.12.2099
K0392.110
Acier
T
modèle plat, grande surface d'appui avec jonc
32
8.1
18
10
6.0
6.0
M 10 / M 12
0.0422
Infotext
Yes
73182900
4059245143894
31.12.2099
K0392.116
Acier
T
modèle plat, grande surface d'appui avec jonc
40
12.1
22
12
7.0
7.0
M 16
0.0752
Infotext
Yes
73182900
4059245143900
31.12.2099
Show compressed display (15 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
KIPP
- K0392
Numéro de commande
K0392.061
Shorttext
Patin Din 6311 extension de gamme
Dernières modifications
04.09.2025 12:57:26
Unité
Mots clés
Broches
Patin
Patins
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_PINCHING Pincer
BYFUNC_CLAMPING Serrer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K0392.061
Customs Tariff Number
73182900
Certificat RoHS
Yes
GTIN-Code
4059245143832
Maintenance Intervals
Intervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Elément serrage, serrage rapide
23-11-03-03 Goujon, boulon fileté
ECLASS 10.1
21-02-07-01 Elément serrage, serrage rapide
23-11-03-02 Tige filetée, goujon, vis sur arbre
ETIM 10.0
EC002349 Stud bolt
Standards
DIN-6x-63x-DIN 6311 DIN 6311
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)