Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1305.132

Expand Table
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTKIPP
Largeur
H [mm]
Longueur
L1 [mm]
Longueur
L [mm]
Hauteur
T [mm]
Charge
TRAG [N]
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
Numéro de tarif douanier
ZTN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Instructions de fonctionnement et d'entretien
WARTUNG
1
K1305.132
93
132
115
13,5
200
0.3401
Infotext
Yes
4059245329830
73269086
31.12.2099
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Intervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeK1305.132
ShorttextPoignée alcôve escamotable Inox
Dernières modifications23.01.2026 09:31:38
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_CONTROLING Commander
BYFUNC_PULLING Tirer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK1305.132
Customs Tariff Number73269086
Certificat RoHSYes
GTIN-Code4059245329830
Maintenance IntervalsIntervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-90 Poignée (élément de commande, non classé)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with