Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0459.03003055

Espandi la tabella
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Materiale
MATERIAL
Diametro
D [mm]
Altezza
H [mm]
Filettatura
G [mm]
Altezza
L [mm]
Carico
BELASTUNG [N]
Rigidezza molla
FEDERSTK
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
Note tecniche
INFO
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN
EAN
End of life
EOL
Tempi di consegna standard
STDLZ
Istruzioni per l'uso e la manutenzione
WARTUNG
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
B0459.02002555
Acciaio
20
25
M6
18
227,5
65
0.0140
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02500855
Acciaio
25
8
M6
18
850
850
0.0137
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02501055
Acciaio
25
10
M6
18
400
400
0.0147
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02501555
Acciaio
25
15
M6
18
420
210
0.0168
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02502055
Acciaio
25
20
M6
18
420
140
0.0201
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02502555
Acciaio
25
25
M6
18
350
100
0.0226
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.02503055
Acciaio
25
30
M6
18
316
79
0.0247
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.03001555
Acciaio
30
15
M8
23
540
270
0.0297
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.03002055
Acciaio
30
20
M8
23
714
238
0.0341
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.03002555
Acciaio
30
25
M8
23
535,5
153
0.0380
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.03003055
Acciaio
30
30
M8
23
508
127
0.0403
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.03004055
Acciaio
30
40
M8
23
528
88
0.0500
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.04001555
Acciaio
40
15
M8
23
1420
710
0.0462
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.04002055
Acciaio
40
20
M8
23
1095
365
0.0533
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.04003055
Acciaio
40
30
M8
23
820
205
0.0672
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.04004055
Acciaio
40
40
M8
23
858
143
0.0823
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.05002055
Acciaio
50
20
M10
28
1938
646
0.0867
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.05003055
Acciaio
50
30
M10
28
1416
354
0.1073
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
B0459.05004055
Acciaio
50
40
M10
28
1380
230
0.1310
Infotext
Info
Yes
40169960
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (46 prodotti)
Numero d'ordineB0459.03003055
Testo breveTampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D
Ultime modifiche13.03.2026 05:55:08
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_DAMPING Ammortizzazione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0459.03003055
Customs Tariff Number40169960
Direttiva RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso

ECLASS 14.0

23-18-90-90 Smorzatore di vibrazioni (altri, non classif.)

ETIM 10.0

EC011696 Vibration damper
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con