Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3

Espandi la tabella
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Filettatura
D1
DN
D [mm]
Hole pattern
ISO5211
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
SW2 [mm]
SW1 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
L2 min.
L2MIN [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4451869
VZBM-1/4-Rp-40-F-3L-F03-B2B3
Rp 1/4''
8
8.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451868
VZBM-3/8-Rp-40-F-3L-F03-B2B3
Rp 3/8''
10
10.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451867
VZBM-1/2-Rp-40-F-3L-F03-B2B3
Rp 1/2''
15
14.1
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451866
VZBM-3/4-Rp-40-F-3L-F03-B2B3
Rp 3/4''
20
17.6
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
31
38.0
21.5
42.00
9
9
76.0
16.3
4451862
VZBM-1-Rp-40-F-3L-F0304-B2B3
Rp 1''
25
25.0
F03/F04
5.5
5.5
36
42
25
9
41
48.5
26.0
46.50
9
9
97.0
19.1
4451863
VZBM-11/4-Rp-40-F-3L-F0405-B2B3
Rp 1 1/4''
32
32.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
59.0
36.5
61.50
10
11
118.0
21.4
4451864
VZBM-11/2-Rp-25-F-3L-F0405-B2B3
Rp 1 1/2''
40
38.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
67.5
38.0
63.50
10
11
134.5
21.4
4451865
VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Rp 2''
50
45.0
F05
6.5
0.0
50
0
35
14
67
78.5
43.0
74.00
12
14
157.0
25.7
4451861
VZBM-1/4-Rp-40-F-3T-F03-B2B3
Rp 1/4''
8
8.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451854
VZBM-3/8-Rp-40-F-3T-F03-B2B3
Rp 3/8''
10
10.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451855
VZBM-1/2-Rp-40-F-3T-F03-B2B3
Rp 1/2''
15
14.1
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
4451856
VZBM-3/4-Rp-40-F-3T-F03-B2B3
Rp 3/4''
20
17.6
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
31
38.0
21.5
42.00
9
9
76.0
16.3
4451857
VZBM-1-Rp-40-F-3T-F0304-B2B3
Rp 1''
25
25.0
F03/F04
5.5
5.5
36
42
25
9
41
48.5
26.0
46.50
9
9
97.0
19.1
4451858
VZBM-11/4-Rp-40-F-3T-F0405-B2B3
Rp 1 1/4''
32
32.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
59.0
36.5
61.50
10
11
118.0
21.4
4451859
VZBM-11/2-Rp-25-F-3T-F0405-B2B3
Rp 1 1/2''
40
38.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
67.5
38.0
63.50
10
11
134.5
21.4
4451860
VZBM-2-Rp-25-F-3T-F05-B2B3
Rp 2''
50
45.0
F05
6.5
0.0
50
0
35
14
67
78.5
43.0
74.00
12
14
157.0
25.7
Comprimi la tabella (16 prodotti)
Numero d'ordine4451865
Testo brevevalvola a sfera
Ultime modifiche07.05.2026 12:55:57
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number4451865
GTIN-Code4052568291730
Type CodeVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

51-03-02-02 Rubinetto a sfera e valvola d'arresto (pneumat.)
Tipo di prodottoVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
codice EAN4052568291730
codice d'articolo del produttore4451865
nome del produttoreFesto
Suffisso d'ordine del prodotto del produttore4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3

ECLASS 10.1

27-29-20-02 Rubinetto a sfera e valvola d'arresto (pneumat.)
Product typeVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
codice d'articolo del produttore4451865
nome del produttoreFesto
Manufacturer product order suffix4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
codice EAN4052568291730

ECLASS 9.1

27-29-20-02 Rubinetto a sfera e valvola d'arresto (pneumat.)
codice EAN4052568291730
Manufacturer product number4451865
Manufacturer nameFesto
denominazione del tipo di prodottoVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
nome del prodotto4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3

ECLASS 7.1

27-29-20-02 Ball valve and non-return valve (pneumatics)
Manufacturer product number4451865
Manufacturer nameFesto
Product type descriptionVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Product name4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Net weight4.470 kg
GTIN4052568291730

ECLASS 6.2

27-29-20-02 Ball valve and non-return valve (pneumatics)
Manufacturer nameFesto
Product type descriptionVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Product name4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Manufacturer product number4451865
GTIN4052568291730

ECLASS 6.1

27-29-20-02 Ball valve and non-return valve (pneumatics)
Manufacturer nameFesto
Product type descriptionVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Product name4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
Manufacturer product number4451865

ECLASS 5.1

27-29-20-02 rubinetto a sfera e valvola d'arresto (pneumat.)
nome del produttoreFesto
denominazione del tipo di prodottoVZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3
codice articolo4451865
nome del prodotto4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3

ECLASS 5.0

27-29-20-02 02
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con