フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
カタログ: 2
4307
FIBRO
(2163)
LIDECO
(2144)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 71
4307
寸法
4302
ファイルタイプ
4302
カテゴリ
4307
クラフィシケーション
4307
フィルター
スライド要素(規格工具部品、工具および金型)
ここでは、
カムスライド(規格工具部品、工具および金型), ロールスライド(規格工具部品、工具および金型), スライド要素(規格工具部品、工具および金型、未分類), Slide element (standardized tool parts, tool and die, accessories)
エリアからECLASS 11.0のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
ECLASS 11.0
21 - 工具
21-13 - 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作)
21-13-09 - スライド要素(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 11.0
21 - 工具
21-13 - 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作)
21-13-09 - スライド要素(規格工具部品、工具および金型)
カムスライド(規格工具部品、工具および金型)
ロールスライド(規格工具部品、工具および金型)
スライド要素(規格工具部品、工具および金型、未分類)
Slide element (standardized tool parts, tool and die, parts)
Slide element (standardized tool parts, tool and die, accessories)