フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 8
17
寸法
17
ファイルタイプ
17
フィルター
AIRBEST CADカタログ
Special gripper
ここでは、AIRBEST のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
AIRBEST
Special gripper
AIRBEST
Special gripper
SLB
Thin-lip flow gripper
SLG
Magnetic chuck
SLP
Flow gripper
SLW
Wafer Girpper
SNC
Pin type suction cups
SNT
Non-contact suction cup
キーワード
suction cup
gripper
special
flow
suction cups
Pin type
Wafer
Magnetic chuck
枝:
中国
湖州市
阿尔贝斯(长兴)科技有限公司
浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道809号
湖州市
+86-572-6081777
+86-572-6532123
onlin@air-best.com
www.air-best.com