2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 15
32
寸法
32
ファイルタイプ
32
Bals
相の配置 (ARANGEMENT_OF_PHASES)
32
バルス (BALS_PRD__NR)
1
ケーブルエントリー (CABLE_ENTRY)
28
クラス (CLASS)
32
カラーコード (COLOUR_CODE)
32
機器の色 (COLOUR_OF_APPLIANCE)
30
接続設計 (CONNECTION_DESIGN)
30
内容量 (CONTENT_AMOUNT)
30
コンタクト (CONTACTS)
30
現在 (CURRENT)
32
保護等級 (DEGREE_OF_PROTECTION__IP_)
32
深さ (DEPTH)
28
イーン (EAN)
32
高さ (HEIGHT)
28
長さ (LENGTH)
30
頻度 (FREQUENCY)
30
筐体の材質 (MATERIAL_OF_ENCLOSURE)
32
パッケージング (PACKAGING)
30
極数 (NUMBER_OF_POLES)
8
フィルター
バルスCADカタログ

バルスCADカタログ

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KGの3D CADモデルで、プラグ、ソケット、CEEプラグ、電化製品のインレットとアクセサリの様々な分野をご覧いただけます。

JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
枝:
ドイツ
Kirchhundem, Albaum 57399
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
DEKirchhundem, Albaum
+49 2723 771 0
+49 2723 771 177