フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 33
82
寸法
82
ファイルタイプ
82
CKD
機種形番
(MODEL)
24
接続口径
(PS)
40
フィルター
CKD CADカタログ
屋外用 WPシリーズ
ここでは、
Speed control valves, check valves, auxiliary components, サイレンサ, 方向制御弁, 流体制御機器, 空圧シリンダ, 調質・調圧機器
エリアからCKDのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
CKD
屋外用 WPシリーズ
CKD
屋外用 WPシリーズ
Speed control valves, check valves, auxiliary components
サイレンサ
方向制御弁
流体制御機器
空圧シリンダ
調質・調圧機器
キーワード
シリーズ
方向制御弁
一般形シリンダ
流体制御機器
空圧シリンダ
セレックスシリンダ
レギュレータ
フィルタ
枝:
日本