2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 5
12
寸法
12
ファイルタイプ
12
Deco Lighting
見かけの荷重 (APPARENT_LOAD)
12
アセンブリコード (ASSEMBLY_CODE)
12
ケーブル長 (CABLE_LENGTH)
12
利用率を計算する (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
12
サーキット (CIRCUIT)
12
利用率 (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
12
カラーフィルター (COLOR_FILTER)
12
コスト (COST)
12
積載時に空洞ができる (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
12
デフォルト標高 (DEFAULT_ELEVATION)
12
記述 (DESCRIPTION)
12
デザインオプション (DESIGN_OPTION)
12
調光ランプ色温度シフト (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
12
行の長さから発する (EMIT_FROM_LINE_LENGTH)
12
ホスト (HOST)
12
ホスト長 (HOST_LENGTH)
12
ホスト幅 (HOST_WIDTH)
12
イニシャルカラー (INITIAL_COLOR)
12
初期強度 (INITIAL_INTENSITY)
12
キーノート (KEYNOTE)
12
ランプ (LAMP)
12
ランプ構成 (LAMP_CONFIGURATION)
12
長さ (LENGTH)
12
光損失係数 (LIGHT_LOSS_FACTOR)
12
光源 (LIGHT_SOURCE)
12
メーカー (MANUFACTURER)
12
モデル (MODEL)
12
オムニクラス番号 (OMNICLASS_NUMBER)
12
オムニクラスタイトル (OMNICLASS_TITLE)
12
フォトメトリックウェブファイル (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
12
シリーズ (SERIES)
12
url (URL)
12
バージョン (VERSION)
12
sourceurl (SOURCEURL)
12
名称 (NAME)
12
フィルター
Deco Lighting CADカタログ

Deco Lighting CADカタログ

ペンダントここでは、キューブ, ヘックス, トライアドエリアからDeco LightingのCADモデルを見つけることができます
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
枝:
アメリカ合衆国
Commerce, CA 90040
Deco Lighting, Inc.
2917 S Vail Ave
USCommerce, CA
+1 310 366 6866
+1 310 366 6855