フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 1
3
寸法
3
ファイルタイプ
3
カテゴリ
3
クラフィシケーション
3
Festo
部品番号
(TNR)
3
形式
(TYP)
3
X- axis stroke
(XHUB)
3
x 拡張ポジション
(XHUBST)
2
Y- axis stroke
(YHUB)
3
y 拡張ポジション
(YHUBST1)
2
Number of Z axes
(ANZ)
3
Y axis version
(AUS)
2
Z- axis stroke 1
(ZHUB1)
2
z 拡張ポジション
(ZHUBST1)
2
Z- axis stroke 2
(ZHUB2)
2
z 拡張ポジション
(ZHUBST2)
2
Guide
(FUH)
3
Motor technology
(MOT)
3
Motor attachment position
(ANMO)
3
行の長さ
(LEI)
3
Energy chain
(ENE)
3
コントローラ
(CON)
3
位置検出
(POS)
3
B1
2
B2
2
B3
2
B4
2
B5
2
B6
3
B11
3
H1
3
H2
2
H3
3
H4
3
H5
2
H6
2
H12
3
L1
2
L2
2
L3
2
L4
2
フィルター
Festo CADカタログ
EXCL
ここでは、Festo のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Festo
製品 (A - Z)
E
EXCL
Festo
製品 (A - Z)
E
EXCL
EXCL
3-D gantry
EXCL (m)
3-D gantry, Modular system
キーワード
製品
枝:
日本
Yokohama
Festo K.K.
Landesgesellschaft
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0025
Yokohama
+81 (0)45 593 56 10 / -5611
+81 (0)45 593 56 78
info_jp@festo.com
www.festo.jp