2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 1
12
寸法
12
ファイルタイプ
12
Fhiaba
名称 (NAME)
12
SOURCEURL
12
コード (CODE)
12
販売ファミリー (SALES_FAMILY)
12
ファミリー (FAMILY)
12
シリーズコード (SERIES_CODE)
12
(WIDTH)
12
製品奥行き(ハンドルなし (PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE)
12
車輪を閉じた状態での高さ (HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS)
12
梱包製品幅 (PACKED_PRODUCT_WIDTH)
12
製品幅 (PRODUCT_WIDTH)
12
正味重量 (NET_WEIGHT)
12
気候クラス (CLIMATIC_CLASS)
12
気候コンパートメント (CLIMATIC_COMPARTMENTS)
12
最低上部温度 (UPPER_TEMP_MIN)
12
最高温度 (UPPER_TEMP_MAX)
12
低温ゾーン (LOW_TEMP_ZONE)
12
リバーシブルドア (REVERSIBLE_DOOR)
12
棚タイプ (SHELVES_TYPE)
12
フィルター
Fhiaba CADカタログ

Fhiaba CADカタログ

インテグレーテッドここでは、Fhiaba のCADモデルを見つけることができます
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
枝:
イタリア
Azzano Decimo, PN 33082
Fhiaba srl
Via Fiumicino 20
ITAzzano Decimo, PN
+390434420160