2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 34
1872
寸法
1872
ファイルタイプ
1872
Gresham Office
always vertical (ALWAYS_VERTICAL)
1872
cost (COST)
1872
cut with voids when loaded (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
1872
default elevation (DEFAULT_ELEVATION)
1872
design option (DESIGN_OPTION)
1872
host (HOST)
1872
manufacturer (MANUFACTURER)
1847
massunit (MASSUNIT)
1872
omniclass number (OMNICLASS_NUMBER)
1872
omniclass title (OMNICLASS_TITLE)
1872
product code (PRODUCT_CODE)
1823
range (RANGE)
1703
room calculation point (ROOM_CALCULATION_POINT)
1872
shared (SHARED)
1872
url (URL)
1872
version (VERSION)
1872
work plane-based (WORK_PLANE_BASED)
1872
sourceurl (SOURCEURL)
1872
name (NAME)
716
フィルター
グレシャムオフィスCADカタログ

グレシャムオフィスCADカタログ

グレシャムオフィスファニチャーは、デスクシーティング収納ユニットミーティングテーブルを含む幅広いオフィス家具ソリューションを設計・製造しています。同社の製品は、職場の環境を向上させるために機能性と現代的なデザインを兼ね備えています。3Dfinditでグレシャム家具の高品質CADモデルを無料でダウンロードしてください。

EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場

グレシャムの革新的なオフィス家具 - CADモデルとして入手可能に

グレシャムオフィスファニチャーは、効率的で美しいワークスペースを創造するために設計された包括的な製品群を提供する、英国を拠点とするオフィス家具の大手メーカーです。彼らのポートフォリオには、ワークステーション人間工学に基づいた 座席収納ソリューション、および細部と品質にこだわって作られた共同会議用家具が含まれます。

持続可能性と革新に焦点を当て、グレシャムは、現代のオフィス環境の多様なニーズを満たすために、モダンなデザインと実用的な機能性を組み合わせています。同社の家具ソリューションは、企業オフィス、教育機関、ホスピタリティ環境を含む様々なセクターに適しています。

現在、3Dfinditでは、建築家、インテリアデザイナー、施設プランナーがグレシャムのデスクチェア収納ユニットなどの詳細なCADモデルをダウンロードすることができます。これらのモデルは、設計プロジェクトへのシームレスな統合を容易にし、正確な空間計画と視覚化を保証します。

3Dfinditの6,500以上のカタログで、グレシャムオフィスファニチャーの革新的なワークスペース・ソリューションをご覧ください。

枝:
イギリス