フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 25
92
エンリッチメント
92
配送国/地域
92
寸法
92
ファイルタイプ
92
Hawle Österreich Gruppe
Nominal Diameter
(DN)
92
Valve
(H)
80
Valve
(L)
71
Valve
(H1)
80
a Spindle
(A)
80
c Spindle
(C)
77
Ød1 Spindle
(D1)
80
Weight
(W)
92
フィルター
Hawle Österreich Gruppe CADカタログ
Service valves
ここでは、Hawle Österreich Gruppe のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Hawle Österreich Gruppe
Service valves
Hawle Österreich Gruppe
Service valves
2491
Service valve self-drainage ductile iron
2500
Service valve, ductile iron with internal thread
2510
Service valve, brass with internal thread
2520
Service valve, ductile iron with internal/external thread
2600
Service valve, ductile iron with ISO-socket
2630
Service valve ISO POM
2631
Service valve POM HAWLE-FIT
2660
Service valve POM with PE ends, welded
2670
Service valve for PE fusion
2680
ISO combination tapping valve POM
2681
ISO combination tapping valve POM without fitting
2800
Service valve ductile iron ISO/thread/thread
2810
Service valves ZAK/ISO
2811
Service valves with ZAK spigot end and ZAK socket
2812
Service valve with double ZAK socket
3120
Threaded service valve for vertical installations
3128
Threaded service valve for vertical installations with self-drainage
3130
Service valve for vertical installations, internal thread/ISO outl...
3150
ISO combination service valve POM
3151
ISO combination service valve without fitting POM
3160
Service valves for vertical installations ZAK/ISO
3161
Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
3162
Service valves for vertical installations ZAK/ISO, swiveling
3163
Service valves for vertical installations ZAK/ZAK, swiveling
4000
Service valve with flanges, short
4050
Service valve with PE ends, ductile iron
キーワード
Service
valve
valves
ISO
fitting
tapping
ductile iron
internal thread
枝:
日本
Vöcklabruck 4840
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
Vöcklabruck
+43 7672 725760
+43 7672 78464
hawle@hawle.at
https://www.hawle.com