Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 3
4
エンリッチメント
4
寸法
4
ファイルタイプ
4
カテゴリ
4
クラフィシケーション
4
icotek
EAN
(EAN)
4
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
4
Article name
(ARTICLE_NAME)
4
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
4
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
4
PU
(PU)
4
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
4
UL Type Rating
(UL_TYPE_RATING)
4
Flame class
(FLAME_CLASS)
4
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
4
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
4
Colour
(COLOUR)
4
Material
(MATERIAL)
4
Grommet type
(GROMMET_TYPE)
4
For max. number of cables
(FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
4
Cable diameter clamping range min.
(CABLE_DIAMETER_CLAMPING_RANGE_MIN_)
4
Cable diameter clamping range max.
(CABLE_DIAMETER_CLAMPING_RANGE_MAX_)
4
Length
(LENGTH)
4
Width
(WIDTH)
4
フィルター
...
icotek
Cable grommets
KT CR multi
KT CR special, small
icotek
Cable grommets
KT CR multi
KT CR special, small
icotek CADカタログ
KT CR special, small
ここでは、icotek のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
EN
カタログフィルター
すべての市場
39901.601
39900.601
39901.600
39900.600
キーワード
Cable grommets
multi
special
枝:
ドイツ
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)