2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画���説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 4
32
エンリッチメント
32
寸法
32
ファイルタイプ
32
カテゴリ
32
クラフィシケーション
32
icotek
EAN (EAN)
32
Headline product family (HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
32
Article name (ARTICLE_NAME)
32
Short description (SHORT_DESCRIPTION)
32
Product description (PRODUCT_DESCRIPTION)
32
PU (PU)
32
IP protection class (IP_PROTECTION_CLASS)
32
UL Type Rating (UL_TYPE_RATING)
32
Flame class (FLAME_CLASS)
32
Operating temperature min. (OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
32
Operating temperature max. (OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
32
Colour (COLOUR)
32
Material (MATERIAL)
32
Grommet type (GROMMET_TYPE)
32
For max. number of cables (FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
32
Length (LENGTH)
32
Width (WIDTH)
32
Height (HEIGHT)
32
Mounting height (MOUNTING_HEIGHT)
32
フィルター
icotek CADカタログ

icotek CADカタログ

KT CR multiここでは、KT CR multi, small, KT CR special, large, KT CR special, smallエリアからicotekのCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
枝:
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
DEEschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
Compare multiple parts
Add at least 2 products with