2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 7
4
寸法
4
ファイルタイプ
4
Lumenpulse
アンプ (AMPS)
4
見かけの荷重 (APPARENT_LOAD)
4
アセンブリコード (ASSEMBLY_CODE)
4
ブランド (BRAND)
4
利用率を計算する (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
4
利用率 (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
4
コネクタ説明 (CONNECTOR_DESCRIPTION)
4
コスト (COST)
4
積載時に空洞ができる (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
4
デフォルト標高 (DEFAULT_ELEVATION)
4
記述 (DESCRIPTION)
4
デザインオプション (DESIGN_OPTION)
4
調光メモ (DIMMING_NOTE)
4
固定角度 (FIXTURE_ANGLE)
3
フィクスチャー傾斜角の制約 (FIXTURE_TILT_ANGLE_CONSTRAINT)
3
4フィートフィクスチャー (FOUR_FOOT_FIXTURE)
4
ホスト (HOST)
4
入力ケーブル (INPUT_CABLE_NOTE)
4
ランプ (LAMP)
4
長さ (LENGTH)
4
光源 (LIGHT_SOURCE)
4
注釈の方向を維持する (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
4
メーカー (MANUFACTURER)
4
マスユニット (MASSUNIT)
4
モデル (MODEL)
4
取付ブラケットの間隔 (MOUNTING_BRACKET_SPACING)
4
取り付けブラケット間隔の制約 (MOUNTING_BRACKET_SPACING_CONSTRAINTS)
4
極数 (NUMBER_OF_POLES)
4
オムニクラス番号 (OMNICLASS_NUMBER)
4
オムニクラスタイトル (OMNICLASS_TITLE)
4
片足固定 (ONE_FOOT_FIXTURE)
4
パーツタイプ (PART_TYPE)
4
url (URL)
4
バージョン (VERSION)
4
電圧範囲 (VOLTAGE_RANGE)
4
ワット数コメント (WATTAGE_COMMENTS)
4
sourceurl (SOURCEURL)
4
名称 (NAME)
4
フィルター
Lumenpulse CADカタログ

Lumenpulse CADカタログ

ルメンコーブXTダイレクトビューカラーチェンジングここでは、Lumenpulse のCADモデルを見つけることができます
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場